Resultados de la búsqueda de "also 400"
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Pasamuros — Rectos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-400-R1-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® B-400-11-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho B-400-61 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® M-400-61 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® S-400-71-4 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-2400-61 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-400-11-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho SS-400-11-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-400-61 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-400-61-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-400-61-4AN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho Abocardado 37° SS-400-61-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-400-61BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-400-61SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-400-71-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-400-71-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-400-R1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® B-400-71-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra B-400-71-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 2507-400-61-SG2 - 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6MO-400-61 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas