Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
API Plan 65A Leckagesammlung mit Behälter
API Plan 65A überwacht die Leckage in einer Anordnung mit einer einzigen Dichtung. Ein Behälter, der an den Entleerungsanschluss an der Dichtung angeschlossen ist, sammelt normalerweise Leckage und ist immer zum Ablauf hin offen. Im Fall eines Dichtungsversagens ermöglicht eine Blendenverschraubung ...
-
API Plan 65B Leckagesammlung mit Behälter
API Plan 65B überwacht die Leckage in einer Anordnung mit einer einzigen Dichtung. Ein Behälter, der an den Entleerungsanschluss auf dem Stutzen angeschlossen ist, kann normale Leckage sammeln. Ein Niveautransmitter auf dem Behälter löst bei übermäßiger Leckage einen Alarm aus. Ein Ventil an der Aus...
-
Pläne für Bereiche zwischen den Dichtungen
< Zurück zu den Gleitringdichtungssystemen Dichtungssysteme – Pläne für Bereiche zwischen den Dichtungen Dichtungsplan-Baugruppen Swagelok-Dichtungspläne für Bereiche zwischen den Dichtungen stehen lediglich in Form von Baugruppen zur Verfügung. Zusätzlich zu den unter den Bestellnummern aufgefü...
-
API Plan 52 Tauchbehälter-Baugruppe
API Plan 52 nutzt einen Behälter und zirkuliert druckloses Pufferfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Um einen positiven Umlauf durch das Dichtungssystem und in die Dichtung zu gewährleisten, wird ein Pumpring eingesetzt. Reibungsverluste in den Pufferfluid-Eingangs...
-
API Plan 53A Sperrfluid Tauchbehälter druckbelastet mit Stickstoff
API Plan 53A nutzt einen Behälter und zirkuliert druckbelastetes Pufferfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Eine typische Druckquelle ist Anlagenstickstoff. Der Behälter sollte auf einen Druck von mindestens 1,3 bar (20psi) über dem maximalen Dichtungskammerdruck ei...
-
Probeentnahmesystem - Problemlösung und Wartung (Sample System Problem Solving and Maintenance - SSM)
Probeentnahmesystem - Problemlösung und Wartung In der Swagelok ® Probeentnahmesystem - Problemlösung und Wartung (Sampling System Problem Solving and Maintenance (SSM))-Schulung lernen Sie die Fehlerbehebung für häufige und komplexe Designprobleme - von der Prozessleitung bis hin zur Entsorgung ...
-
API Plan 76 Sammlung bei keiner Kondensationsleckage
API Plan 76 sammelt Leckage von der produktseitigen Dichtung in Anwendungen, in denen normale Prozessfluid-Leckage bei Umgebungstemperatur nicht zwischen den Dichtungen kondensiert. In diesem Rohrleitungsplan tritt gasförmige Leckage von der inneren Dichtung durch den Sicherungsdichtungs-Entlüftungs...
-
API Plan 72/76 Puffergas und Sammlung bei keiner Kondensationsleckage
Diese Schalttafel ist eine Kombination aus API Plan 72 und Plan 76. Die API Plan 72-Seite liefert Puffergas von der externen Quellen zwischen die produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtung. Für einen zuverlässigen Betrieb erfordern Gasdichtungen eine konstante Zufuhr an sauberem und trockenem ...
-
Prüfservices
Professionelle Unterstützung von Ihren lokalen Experten Swagelok ® Prüfservices bringen technisches Fachwissen, Anwendungserfahrung und Branchenkenntnisse direkt zu Ihnen. Unsere Experten untersuchen Ihre Fluid- oder Probenahmesysteme und beraten Sie, wie Sie die Leistung in Ihrem Werk verbesser...
-
Anlagencheck
Wie sicher und effizient ist Ihre Anlage? Ungenauigkeiten und Leckagen können die Sicherheit und Effizienz ihrer Produktion beeinflussen. Mit dem Swagelok Prüfservice erhalten Sie eine ausführliche Bewertung Ihrer Anlage, die Ihnen aktuelle Gefahrenpotentiale und Optimierungsmöglichkeiten zuverlä...