Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Membranventile für Atomschichtsedimentierung
Besonders hohe Zykluslebensdauer bei hoher Betätigungsgeschwindigkeit; Cv-Bereich von 0,27 bis 0,62; Mit Hochtemperatursteuerköpfen einsetzbar bis 200°C (392°F); Optionaler elektronischer Steuerkopf-Stellungsmelder; Geeignet für ultrahochreine Anwendungen mit Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; VCR®,...
-
Prozesskopplungsventile Doppelabsperr- und Ablassventile DBB-Ventile and Process Monoflanges
Prozesskopplungsventile und Prozess-Monoflansche, Materialien Edelstahl, Stahl und Duplex Edelstahl, Alloy 2507, Alloy 400, Alloy 625, Alloy 825, 6-Moly, und andere Werkstoffe auf Anfrage erhältlich, Druckstufen gemäß ASME B16.5 und ASME B16.34 für ausgewählte Konfigurationen, Flanschverbindungen i...
-
Proportionale Sicherheits-Überströmventile, Serie PRV
Merkmale: Gas- und Flüssigkeitsanwendung; Arbeitsdruck: 413 bar (6000 psig); Einstelldruck von 10,0 bis 413 bar (145 bis 6000 psig); Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/4 bis 1 Zoll NPT und ISO/BSP zylindrische Gewinde-Endanschlüsse; zertifiziert auf PED 97/23/EC Kategorie IV