Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Einschraubverschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-2-UT-1-2BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-UT-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-UT-1-2BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-UT-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-UT-1-4BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-UT-1-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-UT-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-UT-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-12-UT-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-16-UT-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1 Zoll NPT Außengewinde SS-1-UT-1-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-2-UT-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-6-UT-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll NPT Außengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden